ZHCSJP9E May 2019 – September 2026 TPS1HB08-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大持续电源电压 (VBB) | 36 | V | ||
| 负载突降电压 (VLD) | ISO16750-2:2010(E) | 40 | V | |
| 电池反接电压,VRev,t ≤ 3 分钟 | -18 | V | ||
| 使能引脚电压,VEN | -1 | 7 | V | |
| LATCH 引脚电压,VLATCH | -1 | 7 | V | |
| 诊断使能引脚电压,VDIA_EN | -1 | 7 | V | |
| 检测引脚电压,VSNS | -1 | 18 | V | |
| 选择引脚电压,VSEL` | -1 | 7 | V | |
| 反向接地电流,IGND | VBB < 0V | -50 | mA | |
| 关断期间的能量耗散,ETOFF | 单个脉冲,LOUT = 5mH,TJ,start = 125°C | 95(2) | mJ | |
| 关断期间的能量耗散,ETOFF | 重复脉冲,LOUT = 5mH,TJ,start = 125°C | 56(2) | mJ | |
| 最大结温,TJ | 150 | °C | ||
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |