ZHCSQY0 November   2024 TPD4S480

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - IEC 规格
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 63VDC 电压
      2. 6.3.2 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      3. 6.3.3 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
      4. 6.3.4 EPR 适配器
        1. 6.3.4.1 VBUS 分压器
        2. 6.3.4.2 EPR 阻断 FET 栅极驱动器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 EPR 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VBIAS 电容器选型
        2. 7.2.2.2 电池无电运行
        3. 7.2.2.3 CC 线路电容
        4. 7.2.2.4 CC 和 SBU 线路上的额外 ESD 保护
        5. 7.2.2.5 FLT 引脚运行
        6. 7.2.2.6 如何连接未使用的引脚
      3. 7.2.3 EPR 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1.     52

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电池无电运行

对于此应用,我们希望支持 240W 的电池无电运行;当设备电池电量耗尽时,我们仍希望以 48V 和 5A 的电流为笔记本电脑充电。这意味着 USB PD 控制器必须在电池无电模式下接受供电。TPS26750 具有内置的 LDO,可在电池无电的情况下通过 VBUS 为 TPS26750 供电。

TPD4S480 的 OVP FET 在未供电时保持关断状态,以便在电池电量耗尽或未供电的情况下提供保护。但是,当 OVP FET 关断时,这会将 TPS26750 无电电池电阻器与 USB Type-C 端口 CC 引脚隔离。USB Type-C 电源适配器必须在 CC 引脚上检测到 RD 下拉无电电池电阻器,才能为 VBUS 供电。由于 TPS26750 的无电电池电阻器与 USB Type-C 连接器 CC 引脚隔离,因此必须连接 TPD4S480 的内置无电电池电阻器。将 RPD_G1 引脚短接至 C_CC1 引脚,并将 RPD_G2 引脚短接至 C_CC2 引脚。

在电源适配器检测到 TPD4S480 的无电电池电阻器后,就会在 VBUS 引脚上施加 5V 电压。这会为 TPS26750 供电、开启 PD 控制器并允许电池开始充电。但是,此应用在电池无电模式下需要 240W 充电,因此需要 48V 和 5A 的 VBUS。为此,需要进行 USB PD 协商,因此 TPS26750 需要能够在 CC 引脚上进行通信。TPD4S480 也需要在电池无电模式下开启,以便 PD 控制器能够连接到 CC 线路。要启动设备,TPD4S480 由 TPS26750 的内部 LDO(LDO_3V3 引脚)供电。当 TPS26750 由 VBUS 供电时,TPD4S480 会同时开启。

PD 控制器的无电电池电阻器也需要存在,以便 PD 控制器能够在电池无电模式下正常启动并且在 CC 引脚上具有正确的电压。

此过程完成后,TPS26750 就可以开始通过 USB PD 与电源适配器协商以实现更高的功率级别,从而允许在电池无电模式下实现 240W 的工作功率。

有关 TPD4S480 电池无电运行的更多信息,请参阅数据表的 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例 部分。