ZHCSQY0 November 2024 TPD4S480
PRODUCTION DATA
表 6-3 介绍了 TPD4S480 的所有功能模式。下表中的“X”表示“无关”条件,这意味着在数据表规定的绝对最大额定值范围内,任何值都可以出现,并且不会影响该功能模式。
| 器件模式表 | 输入 | 输出 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式 | VPWR | C_CCx | C_SBUx | RPD_Gx | TJ | FLT | CC FET | SBU FET | VBUS_LV | EPR_BLK_G | |
| 正常运行条件 | 未上电,不支持无电电池 | <UVLO | X | X | 接地 | X | 高阻态 | 关断 | 关断 | VBUS | 禁用 |
| 未上电,支持无电电池 | <UVLO | X | X | 短接至 C_CCx | X | 高阻态 | 关断 | 关断 | VBUS | 禁用 | |
| 已上电,SPR 模式 | >UVLO | <OVP | <OVP | X,强制关断 | <TSD | 高阻态 | 导通 | 导通 | VBUS | 启用 | |
| 已上电,EPR 模式 | >UVLO | <OVP | <OVP | X,强制关断 | <TSD | 高阻态 | 导通 | 导通 | 分压 VBUS | 禁用 | |
| 故障条件 | 热关断 | >UVLO | X | X | X,强制关断 | >TSD | 低电平(故障置为有效) | 关断 | 关断 | 保持 EPR 状态 | 保持 EPR 状态 |
| CC 过压条件 | >UVLO | >OVP | X | X,强制关断 | <TSD | 低电平(故障置为有效) | 关断 | 关断 | 保持 EPR 状态 | 保持 EPR 状态 | |
| SBU 过压条件 | >UVLO | X | >OVP | X,强制关断 | <TSD | 低电平(故障置为有效) | 关断 | 关断 | 保持 EPR 状态 | 保持 EPR 状态 | |
| 由 IEC ESD 引发的过压条件(1) | >UVLO | X | X | 如果 RPD_Gx 短接至 C_CCx,则 RD 导通 | <TSD | 低电平(故障置为有效) | 关断 | 关断 | 保持当前 EPR 状态 | 保持当前 EPR 状态 | |