ZHCSYG9 June 2025 TPD4S201-Q1
PRODUCTION DATA
VPWR 引脚为 TPD4S201-Q1 内部的所有电路供电。建议将 1µF 去耦电容器尽可能靠近 VPWR 引脚放置。如果 USB PD 需要在电池电量耗尽的情况下运行,则务必要确保 TPD4S201-Q1 在电池无电模式下启动时与 PD 控制器共用同一电源(例如共用无电电池 LDO)。有关更多详细信息,请参阅集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例 部分。