ZHCSFE0B August 2016 – February 2022 TPD1E10B06-Q1
PRODUCTION DATA
TPD1E10B06-Q1 器件是一款双向 TVS ESD 保护二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的引线式 SOD-523 封装,以支持自动光学检测 (AOI)。TPD1E10B06-Q1 的额定 ESD 冲击耗散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准规定的最高水平,原因是其 ESD 电压可轻松升至 5000V,超出足以损坏众多集成电路的电压值,但在极端条件下,这些电压将显著升高。例如,在湿度较低的环境下,电压可超过 20000V。
低动态电阻和低钳位电压可确保提供系统级瞬变事件保护,从而为暴露于 ESD 事件下的设计提供充分保护。该器件还具有 12pF IO 电容,因此非常适用于音频线路、按钮、存储器接口或 GPIO。
该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD1E10B06。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPD1E10B06-Q1 | X1SON (2) | 0.6mm x 1.00mm |
| SOD-523 (2) | 0.80 mm × 1.2 mm |
典型应用原理图