ZHCSCQ5C August 2014 – September 2017 TPD1E05U06-Q1 , TPD4E05U06-Q1
PRODUCTION DATA.
TPDxE05U06-Q1 是一系列具有超低电容的单向瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电 (ESD) 保护二极管。这些器件旨在耗散那些高于 IEC61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平的 ESD 冲击。超低负载电容特性使得这些器件非常适合保护任何高达 6Gbps 的高速 信号 应用。
这些器件还具有未经过汽车认证的型号:TPDxE05U06。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPD4E05U06-Q1 | USON (10) | 2.50mm x 1.00mm |
| TPD1E05U06-Q1 | X1SON (2) | 0.60mm x 1.00mm |