ZHDS286 June 2026 TMUXHS4446-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-2 至图 7-3 展示了 HBR3 8.1Gbps 时的 DisplayPort 1.4 Tx 合规性结果。对比了基线配置与加入 TMUXHS4446-Q1 评估板后的眼图测试结果(基于示波器实测,未包含线缆模型)。图中显示的是通道 0。其他通道也会产生相似的眼图。通过 TMUXHS4446-Q1 实现的抖动下降非常小。
图 7-2 8.1Gbps DP 合规性眼图 — 基线设置(无 DUT)
图 7-3 8.1Gbps DP 合规性眼图 — 采用 TMUXHS4446-Q1图 7-4 至图 7-5显示了 10Gbps 时的 USB 3.x Gen2 Tx 合规性结果。对比了基线配置与加入 TMUXHS4446-Q1 评估板后的眼图测试结果(基于示波器实测,近端)。图中显示的是通道 0。其他通道也会产生相似的眼图。通过 TMUXHS4446-Q1 实现的抖动下降非常小。
图 7-4 10Gbps USB 合规性眼图 — 基线设置(无 DUT)
图 7-5 10Gbps USB 合规性眼图 — 采用 TMUXHS4446-Q1