ZHCSLO9F July 2020 – July 2024 TMUX7208 , TMUX7209
PRODUCTION DATA
TMUX7208 是一款 8:1 单通道精密多路复用器;TMUX7209 是一款 4:1 双通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX720x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX720x 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。TMUX720x 系列具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制使得 TMUX720x 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
TMUX7208 和 TMUX7209 方框图