ZHCSOU4B November 2022 – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
图 8-1 展示了 TMUX620x 器件的传输门拓扑结构。与 NMOS 和 PMOS 相关的杂散电容中的任何不匹配都会在开关断开或闭合时导致输出电平发生变化。
图 8-1 传输门拓扑TMUX620x 包含可减少漏极 (Dx) 电荷注入的专用架构。为了进一步减少敏感应用中的电荷注入,可以在源极 (S) 上添加补偿电容器 (Cp)。这会将开关转换中的过量电荷推入源极 (S) 补偿电容器,而非漏极 (D) 补偿电容器。通常,Cp 应比漏极 (D) 等效负载电容大 20 倍。图 8-2 展示了源极侧不同补偿电容器的电荷注入变化。该图是在 TMUX6219 上捕获的,TMUX7219M 属于 TMUX62xx 系列,具有 100pF 负载电容。