ZHDS470 October 2026 TMUX4051-EP , TMUX4052-EP , TMUX4053-EP
ADVANCE INFORMATION
TMUX405x-EP 可在很宽的工作电源电压范围(5V 至 24V、±12V)内提供良好的系统性能。这些器件包括 1.8V 逻辑兼容控制输入引脚,支持在具有 1.8V I/O 的系统中运行。这些功能使 TMUX405x-EP 多路复用器成为很多系统的理想解决方案,因为它可以降低系统复杂性、电路板尺寸和总体系统成本。