ZHCSQO3A june 2022 – march 2023 TMUX4051-Q1 , TMUX4052-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | VDD | VSS | TA | ||||||
| 传播延迟 | 信号输入 到 信号输出 |
VS = VSS 至 VDD | 5V | 0V | 25°C | 4 | 20 | ns | |
| 10V | 0V | 25°C | 4 | 20 | |||||
| 24V | 0V | 25°C | 3 | 20 | |||||
| 5V | –5V | 25°C | 4 | 20 | |||||
| 12V | -12 V | 25°C | 3 | 20 | |||||
| tTRAN | 地址到信号输出 输入之间的转换时间 |
tr、tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25°C | 105 | ns | ||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| 10V | 0V | 25°C | 100 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| 24V | 0V | 25°C | 110 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 230 | ||||||||
| 5V | –5V | 25°C | 100 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| 12V | -12 V | 25°C | 100 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| tON (EN) | 使能到信号输出 通道开启 |
tr、tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25°C | 100 | ns | ||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| 10V | 0V | 25°C | 95 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| 24V | 0V | 25°C | 110 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 230 | ||||||||
| 5V | –5V | 25°C | 100 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| 12V | -12 V | 25°C | 100 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 190 | ||||||||
| tOFF (EN) | 使能到信号输出 通道关闭 |
tr、tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25°C | 90 | ns | ||
| –55°C 至 +125°C | 140 | ||||||||
| 10V | 0V | 25°C | 90 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 140 | ||||||||
| 24V | 0V | 25°C | 85 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 140 | ||||||||
| 5V | –5V | 25°C | 100 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 160 | ||||||||
| 12V | -12 V | 25°C | 90 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 140 | ||||||||
| tBBM | CL = 15pF, RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25°C | 60 | ns | |||
| –55°C 至 +125°C | 1 | ||||||||
| 10V | 0V | 25°C | 45 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 1 | ||||||||
| 5V | –5V | 25°C | 45 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 1 | ||||||||
| 12V | -12 V | 25°C | 55 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 1 | ||||||||
| 24V | 0V | 25°C | 75 | ||||||
| –55°C 至 +125°C | 1 | ||||||||