ZHCSQO3A june 2022 – march 2023 TMUX4051-Q1 , TMUX4052-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA = -55℃ 至 125℃ | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | VDD | VSS | GPN | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 电容 | ||||||||
| CS(OFF) | VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | –5V | 全部 | 3 | pF | ||
| 24V | 0V | 3 | ||||||
| CD(OFF) | VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | –5V | TMUX4051-Q1 | 11 | pF | ||
| 24V | 0V | 9 | ||||||
| 5V | –5V | TMUX4052-Q1 | 6 | |||||
| 24V | 0V | 5 | ||||||
| CS(ON) CD(ON) |
VS = (VDD + VSS)/2V f = 1MHz |
5V | –5V | TMUX4051-Q1 | 13 | pF | ||
| 24V | 0V | 11 | ||||||
| 5V | –5V | TMUX4052-Q1 | 8 | |||||
| 24V | 0V | 7 | ||||||
| 动态特性 | ||||||||
| 带宽 (BW) (正弦波输入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF |
+5V | –5V | TMUX4051-Q1 | 280 | MHz | ||
| 24V | 0V | 430 | ||||||
| +5V | –5V | TMUX4052-Q1 | 600 | |||||
| 24V | 0V | 700 | ||||||
| 关断隔离 通道关闭 (正弦波输入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
+5V | –5V | 全部 | –95 | dB | ||
| 24V | 0V | –95 | ||||||
| 串扰 (正弦波输入) |
VBIAS = (VDD + VSS) / 2 (1) VS = 200mVpp RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz |
+5V | –5V | 全部 | –90 | dB | ||
| 24V | 0V | –90 | ||||||
| 电荷注入 | VS = (VDD + VSS)/2 RS = 0Ω,CL = 100pF |
+5V | –5V | TMUX4051-Q1 | 6 | pC | ||
| 24V | 0V | 2 | ||||||