ZHCSSB4B June 2023 – July 2024 TMUX2889
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD 至 GND | 电源电压 | -0.5 | 6 | V |
| VSEL 至 GND | 逻辑控制输入引脚电压 | -0.5 | 6 | V |
| VS 或 VD 至 GND | 接地的源极或漏极电压(Sx、Dx) | -7.5 | 7.5 | V |
| ISEL | 逻辑控制输入引脚电流 | -30 | 30 | mA |
| IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) | IDC + 10%(3) | mA | |
| TA | 环境温度 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Ptot | 总功率耗散(4) | 750 | mW | |