ZHCSSB4A June 2023 – July 2023 TMUX2889
PRODUCTION DATA
TMUX2889 可在 1.8 to 5.5 V 的宽电源电压范围内运行,同时支持 -5.5 V to 5.5 V 的输入或输出信号。
电源旁路可提高噪声容限并防止开关噪声从电源轨传播到其他元件。良好的电源去耦对于实现最优性能至关重要。为提高电源噪声抗扰度,请在 VDD 和地之间使用 0.1μF 至 10μF 的电源去耦电容器。使用低阻抗连接方式将旁路电容器放置在尽可能靠近器件电源引脚的位置。TI 建议使用多层陶瓷贴片电容 (MLCC) 提供等效串联电阻 (ESR) 和电感 (ESL) 特性,从而实现电源去耦。对于敏感度较高或在恶劣噪声环境中使用的系统,避免使用过孔将电容与器件引脚相连,以获得出色的噪声抗扰度。并行使用多个过孔可降低总电感值并且有利于与接地层和电源层相连。在电源斜升之前,务必确保已建立接地 (GND) 连接。