ZHCSJM4A April 2019 – October 2019 TMUX1204
PRODUCTION DATA.
TMUX1204 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX),可提供 4:1 单端(1 通道)配置。TMUX1204 由单电源供电(1.08V 至 5.5V),适用于 从 个人电子设备到楼宇自动化系统的各种应用。低电源电流为 10nA,可用于便携式 应用。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMUX1204 | VSSOP (10) (DGS) | 3.00mm × 3.00mm |
| USON (10) (DQA) | 2.50mm x 1.00mm |
SPACER
SPACER