PMBus 模块具有以下特性:
- 符合 SMI Forum PMBus 规范(第 I 部分 v1.0 和第 II 部分 v1.1)
- 支持与以下兼容的电压阈值:
- PMBus 1.3 及更低版本
- SMBus 3.0 及更低版本
- 支持 控制器和目标
- 支持 I2C 模式
- 支持三种速度:
- 标准模式:高达 100kHz
- 快速模式:400kHz
- 快速+ 模式:1MHz
- 数据包错误检查
- 控制和警报信号
- 时钟高电平和低电平超时
- 四字节发送和接收缓冲器
- 一个可屏蔽中断,可由以下几个条件生成:
- 接收数据就绪
- 发送缓冲器为空
- 接收到目标地址
- 消息结束
- 警报输入被置为有效
- 时钟低超时
- 时钟高电平超时
- 总线空闲
备注: 请参阅 TMS320F28P551/552/558 实时微控制器技术参考手册,以确定哪些引脚支持快速+ 模式以及完整的 SMBUS3.0 和 PMBUS1.3 规范。