ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
JTAG 端口具有五个专用引脚:TRST、TMS、TDI、TDO 和 TCK。TRST 信号应始终通过电路板上的 2.2kΩ 下拉电阻器下拉。此 MCU 不支持 14 引脚和 20 引脚仿真接头上的 EMU0 和 EMU1 信号。这些信号应始终通过一对范围为 2.2kΩ 至 4.7kΩ(取决于调试器端口的驱动强度)的板载上拉电阻器在仿真接头处上拉。通常使用 2.2kΩ 的阻值。
有关如何将 14 引脚 JTAG 接头连接到 MCU 的 JTAG 端口信号,请参阅图 6-13。图 6-14 显示了如何连接到 20 引脚接头。20 引脚 JTAG 接头终端 EMU2、EMU3 和 EMU4 未使用,应接地。
JTAG 调试探针接头的 PD(电源检测)终端应连接到电路板 3.3V 电源。接头 GND 终端应连接至电路板接地。TDIS(电缆断开感应)也应连接至电路板接地。JTAG 时钟应从接头 TCK 输出终端环回到接头的 RTCK 输入终端(以通过 JTAG 调试探针检测时钟连续性)。接头终端 复位 是 JTAG 调试探针接头的开漏输出,通过 JTAG 调试探针命令使电路板元件复位(仅通过 20 引脚接头可用)。
通常情况下,当 MCU 目标和 JTAG 接头之间的距离小于 6 英寸 (15.24cm),并且 JTAG 链上没有其他器件时,JTAG 信号上不需要缓冲器。否则,每个信号都应被缓冲。此外,对于大多数 10MHz 下的 JTAG 调试探针操作,JTAG 信号上不需要串联电阻器。然而,如果期望高仿真速度(35MHz 左右),则应在每个 JTAG 信号上串联 22Ω 电阻器。
有关硬件断点和观察点的更多信息,请参阅 CCS 中 C28x 的硬件断点和观察点。
有关 JTAG 仿真的更多信息,请参阅 XDS 目标连接指南。
图 6-13 连接到 14 引脚 JTAG 接头
图 6-14 连接到 20 引脚 JTAG 接头