ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 说明 | 值(16 位模式) | |
|---|---|---|
| Cp | 寄生输入电容 | 请参阅 表 6-10 |
| Ron | 采样开关电阻 | 700Ω |
| Ch | 采样电容器 | 16.5pF |
| Rs | 标称源阻抗 | 50Ω |
图 6-37 差分输入模型在单端运行模式下,ADC 输入特性如节 6.10.1.2.6.2、和图 6-38所述。