ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
晶体频率 (MHz) | 最大 ESR (Ω) (CL1 = CL2 = 12pF) |
最大 ESR (Ω) (CL1 = CL2 = 24pF) |
---|---|---|
10 | 55 | 110 |
12 | 50 | 95 |
14 | 50 | 90 |
16 | 45 | 75 |
18 | 45 | 65 |
20 | 45 | 50 |