ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
F2837xS 器件提供了一些减少器件电流消耗的方法:
外设 模块(1)(2) | IDD 电流 降低 (mA) |
---|---|
ADC(3) | 3.3 |
CAN | 3.3 |
CLA | 1.4 |
CMPSS(3) | 1.4 |
CPUTIMER | 0.3 |
DAC(3) | 0.6 |
DMA | 2.9 |
eCAP | 0.6 |
EMIF1 | 2.9 |
EMIF2 | 2.6 |
ePWM1 至 ePWM4(4) | 4.5 |
ePWM5 至 ePWM12(4) | 1.7 |
HRPWM(4) | 1.7 |
I2C | 1.3 |
McBSP | 1.6 |
SCI | 0.9 |
SDFM | 2 |
SPI | 0.5 |
uPP | 7.3 |
USB 和 AUXPLL (60 MHz) | 23.8 |