ZHCS864Q April 2009 – January 2024
PRODUCTION DATA
| 模式 | 测试条件 | VREG 启用 | VREG 禁用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDIO(1) | IDDA(2) | IDD | IDDIO(1) | IDDA(2) | |||||||
| 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | ||
| 工作 (闪存) |
启用下列外设时钟:
所有 I/O 引脚保持未连接状态。(4)(6) 代码即将耗尽有 2 个等待状态的闪存。 XCLKOUT 关闭。 |
114mA(7) | 135mA(7) | 14mA | 18mA | 101mA(7) | 120mA(7) | 14mA | 18mA | 14mA | 18mA |
| 空闲 | 闪存断电。 XCLKOUT 关闭。 所有外设时钟关闭。 |
13mA | 23mA | 10μA | 15μA | 13mA | 24mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
| 待机 | 闪存断电。 外设时钟关闭。 |
4mA | 9mA | 10μA | 15μA | 4mA | 7mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
| 停机 | 闪存断电。 外设时钟关闭。 输入时钟禁用。(5) |
46μA | 10μA | 15μA | 30μA | 24μA | 10μA | 15μA | |||
器件中实现的外设 I/O 多路复用可防止同时使用所有可用外设。这是因为多个外设功能可能共享一个 I/O 引脚。然而,可同时打开所有外设的时钟,不过此配置并无用处。如果这么做,器件消耗的电流将大于电流消耗表中指定的数值。