ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 片上振荡器(X1/X2 引脚) (晶振/谐振器) |
tc(OSC),周期时间 | 50 | 200 | ns | |
| 频率 | 5 | 20 | MHz | ||
| 外部振荡器/时钟源 (XCLKIN 引脚)— PLL 启用 |
tc(CI),周期时间 (C8) | 33.3 | 200 | ns | |
| 频率 | 5 | 30 | MHz | ||
| 外部振荡器/时钟源 (XCLKIN 引脚)— PLL 禁用 |
tc(CI),周期时间 (C8) | 33.33 | 250 | ns | |
| 频率 | 4 | 30 | MHz | ||
| 跛行模式 SYSCLKOUT (/2 启用) |
频率范围 | 1 至 5 | MHz | ||
| XCLKOUT | tc(XCO),周期时间 (C1) | 66.67 | 2000 | ns | |
| 频率 | 0.5 | 15 | MHz | ||
| PLL 锁定时间(1) | tp | 1 | ms | ||