ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | ||||||
| IDDIO | 运行期间的 VDDIO 电流消耗 | 这是典型重负载应用中电流的估算值。实际电流会因系统活动、I/O 电气负载和开关频率而异。这包括启用内部 Vreg 时的内核电源电流。 - CPU 从 RAM 运行 - 闪存上电 - X1/X2 晶体上电 - PLL 被启用,SYSCLK=最大器件频率 - 模拟模块上电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
80 | 108 | mA | |
| IDDA | 运行期间的 VDDA 电流消耗 | 8 | 17.5 | mA | ||
| 空闲模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于空闲模式 - 闪存断电 - PLL 被启用,SYSCLK=最大器件频率,CPUCLK 被选通 - X1/X2 晶体上电 - 模拟模块断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
30 | 58 | mA | |
| IDDA | 器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| 待机模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于待机模式 - 闪存断电 - PLL 被启用,SYSCLK 和 CPUCLK 会选通 - X1/X2 晶体断电 - 模拟模块断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
16.5 | 41 | mA | |
| IDDA | 器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| 停机模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于停机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于 HALT 模式 - 闪存断电 - PLL 被禁用,SYSCLK 和 CPUCLK 被选通 - X1/X2 晶体断电 - 模拟模块断电 - 输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
12.5 | 36 | mA | |
| IDDA | 器件处于停机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| 闪存擦除/编程 | ||||||
| IDDIO | 擦除/编程周期期间的 VDDIO 电流消耗(1) | - CPU 从 RAM 运行 - 闪存进行连续编程/擦除操作 - PLL 被启用,SYSCLK 为 120MHz。 - 外设时钟被关闭。 - X1/X2 晶体上电 - 模拟器件断电 -输出在没有直流负载的情况下是静态 - 输入为静态高电平或低电平 |
72 | 106 | mA | |
| IDDA | 擦除/编程周期期间的 VDDA 电流消耗 | 0.1 | 2.5 | mA | ||
| 复位模式 | ||||||
| IDDIO | 复位激活时的 VDDIO 电流消耗(2) | 5.8 | mA | |||
| IDDA | 复位激活时的 VDDA 电流消耗(2) | 0.1 | mA | |||