ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 器件型号 | 扇区 | 地址 | ECC 地址 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | START | END | 尺寸 | START | END | ||
| OTP 扇区 | |||||||
| 所有 F28003x | TI OTP 存储体 0(不安全) | 1008 x 16 | 0x0007 0000 | 0x0007 03EF | 126 x 16 | 0x0107 0000 | 0x0107 007D |
| TI OTP 存储体 0(安全) | 16 x 16 | 0x0007 03F0 | 0x0007 03FF | 2 x 16 | 0x0107 007E | 0x0107 007F | |
| TI OTP 组 1 | 1K x 16 | 0x0007 0400 | 0x0007 07FF | 128 x 16 | 0x0107 0080 | 0x0107 00FF | |
| F280039、F280038 | TI OTP 组 2 | 1K x 16 | 0x0007 0800 | 0x0007 0BFF | 128 x 16 | 0x0107 0100 | 0x0107 017F |
| 所有 F28003x | 用户可配置的 DCSM OTP 组 0 | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF | 128 x 16 | 0x0107 1000 | 0x0107 107F |
| 用户可配置的 OTP 存储体 1 | 1K x 16 | 0x0007 8400 | 0x0007 87FF | 128 x 16 | 0x0107 1080 | 0x0107 10FF | |
| F280039、F280038 | 用户可配置的 OTP 存储体 2 | 1K x 16 | 0x0007 8800 | 0x0007 8BFF | 128 x 16 | 0x0107 1100 | 0x0107 117F |
| 组 0 扇区 | |||||||
| F280039、F280038、F280037、F280036 | 扇区 0 | 4K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0008 0FFF | 512 x 16 | 0x0108 0000 | 0x0108 01FF |
| 扇区 1 | 4K x 16 | 0x0008 1000 | 0x0008 1FFF | 512 x 16 | 0x0108 0200 | 0x0108 03FF | |
| 扇区 2 | 4K x 16 | 0x0008 2000 | 0x0008 2FFF | 512 x 16 | 0x0108 0400 | 0x0108 05FF | |
| 扇区 3 | 4K x 16 | 0x0008 3000 | 0x0008 3FFF | 512 x 16 | 0x0108 0600 | 0x0108 07FF | |
| 扇区 4 | 4K x 16 | 0x0008 4000 | 0x0008 4FFF | 512 x 16 | 0x0108 0800 | 0x0108 09FF | |
| 扇区 5 | 4K x 16 | 0x0008 5000 | 0x0008 5FFF | 512 x 16 | 0x0108 0A00 | 0x0108 0BFF | |
| 扇区 6 | 4K x 16 | 0x0008 6000 | 0x0008 6FFF | 512 x 16 | 0x0108 0C00 | 0x0108 0DFF | |
| 扇区 7 | 4K x 16 | 0x0008 7000 | 0x0008 7FFF | 512 x 16 | 0x0108 0E00 | 0x0108 0FFF | |
| F280039、F280038、F280037、F280036、F280034、F280033 | 扇区 8 | 4K x 16 | 0x0008 8000 | 0x0008 8FFF | 512 x 16 | 0x0108 1000 | 0x0108 11FF |
| 扇区 9 | 4K x 16 | 0x0008 9000 | 0x0008 9FFF | 512 x 16 | 0x0108 1200 | 0x0108 13FF | |
| 扇区 10 | 4K x 16 | 0x0008 A000 | 0x0008 AFFF | 512 x 16 | 0x0108 1400 | 0x0108 15FF | |
| 扇区 11 | 4K x 16 | 0x0008 B000 | 0x0008 BFFF | 512 x 16 | 0x0108 1600 | 0x0108 17FF | |
| 扇区 12 | 4K x 16 | 0x0008 C000 | 0x0008 CFFF | 512 x 16 | 0x0108 1800 | 0x0108 19FF | |
| 扇区 13 | 4K x 16 | 0x0008 D000 | 0x0008 DFFF | 512 x 16 | 0x0108 1A00 | 0x0108 1BFF | |
| 扇区 14 | 4K x 16 | 0x0008 E000 | 0x0008 EFFF | 512 x 16 | 0x0108 1C00 | 0x0108 1DFF | |
| 扇区 15 | 4K x 16 | 0x0008 F000 | 0x0008 FFFF | 512 x 16 | 0x0108 1E00 | 0x0108 1FFF | |
| 组 1 扇区 | |||||||
| F280039、F280038、F280037、F280036、F280034、F280033 | 扇区 0 | 4K x 16 | 0x0009 0000 | 0x0009 0FFF | 512 x 16 | 0x0108 2000 | 0x0108 21FF |
| 扇区 1 | 4K x 16 | 0x0009 1000 | 0x0009 1FFF | 512 x 16 | 0x0108 2200 | 0x0108 23FF | |
| 扇区 2 | 4K x 16 | 0x0009 2000 | 0x0009 2FFF | 512 x 16 | 0x0108 2400 | 0x0108 25FF | |
| 扇区 3 | 4K x 16 | 0x0009 3000 | 0x0009 3FFF | 512 x 16 | 0x0108 2600 | 0x0108 27FF | |
| 扇区 4 | 4K x 16 | 0x0009 4000 | 0x0009 4FFF | 512 x 16 | 0x0108 2800 | 0x0108 29FF | |
| 扇区 5 | 4K x 16 | 0x0009 5000 | 0x0009 5FFF | 512 x 16 | 0x0108 2A00 | 0x0108 2BFF | |
| 扇区 6 | 4K x 16 | 0x0009 6000 | 0x0009 6FFF | 512 x 16 | 0x0108 2C00 | 0x0108 2DFF | |
| 扇区 7 | 4K x 16 | 0x0009 7000 | 0x0009 7FFF | 512 x 16 | 0x0108 2E00 | 0x0108 2FFF | |
| F280039、F280038、F280037、F280036 | 扇区 8 | 4K x 16 | 0x0009 8000 | 0x0009 8FFF | 512 x 16 | 0x0108 3000 | 0x0108 31FF |
| 扇区 9 | 4K x 16 | 0x0009 9000 | 0x0009 9FFF | 512 x 16 | 0x0108 3200 | 0x0108 33FF | |
| 扇区 10 | 4K x 16 | 0x0009 A000 | 0x0009 AFFF | 512 x 16 | 0x0108 3400 | 0x0108 35FF | |
| 扇区 11 | 4K x 16 | 0x0009 B000 | 0x0009 BFFF | 512 x 16 | 0x0108 3600 | 0x0108 37FF | |
| 扇区 12 | 4K x 16 | 0x0009 C000 | 0x0009 CFFF | 512 x 16 | 0x0108 3800 | 0x0108 39FF | |
| 扇区 13 | 4K x 16 | 0x0009 D000 | 0x0009 DFFF | 512 x 16 | 0x0108 3A00 | 0x0108 3BFF | |
| 扇区 14 | 4K x 16 | 0x0009 E000 | 0x0009 EFFF | 512 x 16 | 0x0108 3C00 | 0x0108 3DFF | |
| 扇区 15 | 4K x 16 | 0x0009 F000 | 0x0009 FFFF | 512 x 16 | 0x0108 3E00 | 0x0108 3FFF | |
| 组 2 扇区 | |||||||
| F280039、F280038 | 扇区 0 | 4K x 16 | 0x000A 0000 | 0x000A 0FFF | 512 x 16 | 0x0108 4000 | 0x0108 41FF |
| 扇区 1 | 4K x 16 | 0x000A 1000 | 0x000A 1FFF | 512 x 16 | 0x0108 4200 | 0x0108 43FF | |
| 扇区 2 | 4K x 16 | 0x000A 2000 | 0x000A 2FFF | 512 x 16 | 0x0108 4400 | 0x0108 45FF | |
| 扇区 3 | 4K x 16 | 0x000A 3000 | 0x000A 3FFF | 512 x 16 | 0x0108 4600 | 0x0108 47FF | |
| 扇区 4 | 4K x 16 | 0x000A 4000 | 0x000A 4FFF | 512 x 16 | 0x0108 4800 | 0x0108 49FF | |
| 扇区 5 | 4K x 16 | 0x000A 5000 | 0x000A 5FFF | 512 x 16 | 0x0108 4A00 | 0x0108 4BFF | |
| 扇区 6 | 4K x 16 | 0x000A 6000 | 0x000A 6FFF | 512 x 16 | 0x0108 4C00 | 0x0108 4DFF | |
| 扇区 7 | 4K x 16 | 0x000A 7000 | 0x000A 7FFF | 512 x 16 | 0x0108 4E00 | 0x0108 4FFF | |
| 扇区 8 | 4K x 16 | 0x000A 8000 | 0x000A 8FFF | 512 x 16 | 0x0108 5000 | 0x0108 51FF | |
| 扇区 9 | 4K x 16 | 0x000A 9000 | 0x000A 9FFF | 512 x 16 | 0x0108 5200 | 0x0108 53FF | |
| 扇区 10 | 4K x 16 | 0x000A A000 | 0x000A AFFF | 512 x 16 | 0x0108 5400 | 0x0108 55FF | |
| 扇区 11 | 4K x 16 | 0x000A B000 | 0x000A BFFF | 512 x 16 | 0x0108 5600 | 0x0108 57FF | |
| 扇区 12 | 4K x 16 | 0x000A C000 | 0x000A CFFF | 512 x 16 | 0x0108 5800 | 0x0108 59FF | |
| 扇区 13 | 4K x 16 | 0x000A D000 | 0x000A DFFF | 512 x 16 | 0x0108 5A00 | 0x0108 5BFF | |
| 扇区 14 | 4K x 16 | 0x000A E000 | 0x000A EFFF | 512 x 16 | 0x0108 5C00 | 0x0108 5DFF | |
| 扇区 15 | 4K x 16 | 0x000A F000 | 0x000A FFFF | 512 x 16 | 0x0108 5E00 | 0x0108 5FFF | |