ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||||
| CVDDIO(1)(2) | 每个引脚的 VDDIO 电容(7) | 0.1 | μF | |||
| CVDDA(1)(2) | 每个引脚的 VDDA 电容(7) | 2.2 | μF | |||
| SRVDDIO-UP(3) | 3.3V 电源轨 (VDDIO) 的电源斜升速率 | 8 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDDIO-DN(3) | 3.3V 电源轨 (VDDIO) 的电源斜降速率 | 20 | 100 | mV/μs | ||
| VBOR-VDDIO-GB(5) | VDDIO 欠压复位电压保护带 | 0.1 | V | |||
| 外部 VREG | ||||||
| CVDD TOTAL(1)(4) | 总 VDD 电容(7) | 10 | μF | |||
| SRVDD-UP(3) | 1.2V 电源轨 (VDD) 的电源斜升速率 | 3.5 | 100 | mV/μs | ||
| SRVDD-DN(3) | 1.2V 电源轨 (VDD) 的电源斜降速率 | 10 | 100 | mV/μs | ||
| VDDIO - VDD 延迟(6) | VDDIO 和 VDD 之间的斜坡延迟 | 0 | 无限制 | μs | ||
| 内部 VREG | ||||||
| CVDD TOTAL(4) | 总 VDD 电容(7) | 10 | 26.8 | μF | ||