ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 有效低电平输入电压 | 0.8 | V | |||
| VIH | 有效高电平输入电压 | 2.1 | VDDIO | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | 在 Ipullup = 4mA 时 | 0.4 | V | ||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL ≤ 0.4V | 4 | mA | ||
| tSP | 必须由输入滤波器进行抑制的尖峰脉冲宽度 | 0 | 50 | ns | ||
| Ii | 每个引脚上的输入漏电流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA | |
| Ci | 每个引脚上的电容 | 10 | pF | |||