ZHCSRN5D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCCLK(源自 PERx.SYSCLK) | F2800157、F2800155、F2800153 | 5 | 60 | MHz | |
| F2800156、F2800154、F2800152 | 5 | 50 | |||
| 采样率 | 120MHz SYSCLK F2800157、F2800155、F2800153 |
4 | MSPS | ||
| 100MHz SYSCLK F2800156、F2800154、F2800152 |
3.45 | ||||
| 采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设置)(1) | Rs 为 50Ω 或更小,引脚与 AIO | 75 | ns | ||
| Rs 为 50Ω 或更小,引脚与 AGPIO | 90 | ||||
| VREFHI | 外部基准 | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V |
| VREFHI(2) | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 1.65 | V | ||
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 2.5 | V | |||
| VREFHI | 封装 = 32QFN | VDDA | VDDA | VDDA | V |
| VREFLO | VSSA | VSSA |
V | ||
| VREFHI - VREFLO | 2.4 | VDDA |
V | ||
| 转换范围 | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 0 | 3.3 | V | |
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 0 | 2.5 | |||
| 外部基准 | VREFLO | VREFHI | |||
| 封装 = 32QFN | 0 | VDDA(3) |