ZHCSRN5D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 4-1 列出了 TMS320F280015x 器件的特性。
| 特性(1) | F2800157 F2800157-Q1(2) |
F2800155 F2800155-Q1 |
F2800153-Q1 | F2800156-Q1(2) | F2800154-Q1 | F2800152-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器和加速器 | |||||||
| C28x(双核、锁步) | 频率 (MHz) | 120 | 100 | ||||
| FPU32 - 0 类 | 是 | ||||||
| TMU – 0 类 | 是 | ||||||
| VCRC | 是 | ||||||
| 存储器 | |||||||
| 闪存 | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | 64KB (32KW) | 256KB (128KW) | 128KB (64KW) | 64KB (32KW) | |
| RAM | 36KB (18KW) | ||||||
| 安全性:JTAGLOCK、零引脚引导、双区域安全 | 是 | ||||||
| 系统 | |||||||
| 32 位 CPU 计时器 | 3 | ||||||
| 看门狗计时器 | 1 | ||||||
| 双时钟比较 (DCC) | 1 | ||||||
| 外部中断 | 5 | ||||||
| 嵌入式图形发生器 (EPG) | 1 | ||||||
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | ||||||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | ||||||
| 内部振荡器精度 (2 INTOSC) | 请参阅内部振荡器 一节 | ||||||
| GPIO | 80 引脚 QFP PN | 52 (11 个与模拟功能共用,4 个与 TDI、TDO、X1、X2 共用) |
|||||
| 64 引脚 QFP PM | 37 (11 个与模拟功能共用,4 个与 TDI、TDO、X1、X2 共用) |
||||||
| 48 引脚 QFP PHP | 27 (9 个与模拟功能共用,4 个与 TDI、TDO、X1、X2 共用) |
||||||
| 32 引脚 QFN RHB | 18 (5 个与模拟功能共用,4 个与 TDI、TDO、X1、X2 共用) |
||||||
| 附加 GPIO | 4 (使用 cJTAG 时,TDI 和 TDO 可以是 GPIO。 使用 INTOSC 作为时钟源时,X1 和 X2 可以是 GPIO。) 注:这 4 个 GPIO 包含在上面的计数中。 |
||||||
| AIO(数字输入与模拟功能共用) | 80 引脚 QFP PN | 10 | |||||
| 64 引脚 QFP PM | 10 | ||||||
| 48 引脚 QFP PHP | 9 | ||||||
| 32 引脚 QFN RHB | 6 | ||||||
| 模拟外设 | |||||||
| ADC 12 位 | ADC 数量 | 2 | |||||
| ADC 转换时间 (ns)(3)/MSPS | 80 引脚 QFP PN | 250ns/4.00MSPS | 290ns/3.45MSPS | ||||
| 64 引脚 QFP PM | |||||||
| 48 引脚 QFP PHP | |||||||
| 32 引脚 QFN RHB | |||||||
| ADC 通道(单端) | 80 引脚 QFP PN | 21(11 个与 GPIO 共用) | |||||
| 64 引脚 QFP PM | 21(11 个与 GPIO 共用) | ||||||
| 48 引脚 QFP PHP | 18(9 个与 GPIO 共用) | ||||||
| 32 引脚 QFN RHB | 11(5 个与 GPIO 共用) | ||||||
| 温度传感器 | 1 | ||||||
| 比较器子系统 | CMPSS(每个都包含两个比较器和两个带有递增和递减斜坡发生器的动态 DAC) | 1 | - | ||||
| CMPSS_LITE(每个都包含两个比较器和两个静态 DAC) | 3 | ||||||
| CMPx_DACL 输出 | 1 | - | |||||
| 控制外设(4) | |||||||
| eCAP 模块 – 2 类 | 3 | ||||||
| ePWM/HRPWM – 4 类 | 总通道数 | 14 | |||||
| 具有高分辨率功能的通道 | 4(ePWM1、ePWM2) | – | |||||
| eQEP 模块 – 2 类 | 2 | ||||||
| 通信外设(4) | |||||||
| PMBus – 0 类 | 1 | ||||||
| CAN – 0 类 | 1 | ||||||
| CAN FD (MCAN) – 2 类 | 1 | ||||||
| I2C – 1 类 | 2 | ||||||
| SCI – 0 类(与 UART 兼容) | 3 | ||||||
| LIN – 1 类(与 UART 兼容) | 1 | ||||||
| SPI – 2 类 | 1 | ||||||
| 封装、温度和资质认证选项 | |||||||
| F280015xS 器件 | 结温 (TJ) | -40°C 至 140°C | - | ||||
| 自然通风温度 (TA) | -40°C 至 125°C | - | |||||
| 封装选项 | 80PN、64PM、48PHP | - | |||||
| 通过 AEC-Q100 认证(5) | - | ||||||
| F280015xQ 器件 | 结温 (TJ) | -40°C 至 140°C | |||||
| 自然通风温度 (TA) | -40°C 至 125°C | ||||||
| 封装选项 | 80PN,64PM, 48PHP,32RHB(6) |
48PHP, 32RHB(6) |
80PN,64PM, 48PHP,32RHB(6) |
48PHP, 32RHB(6) |
|||
| 通过 AEC-Q100 认证(5) | 1 级 | ||||||
| F280015xE 器件 | 结温 (TJ) | -40°C 至 155°C | - | - | -40°C 至 155°C | - | - |
| 自然通风温度 (TA) | -40°C 至 150°C | - | - | -40°C 至 150°C | - | - | |
| 封装选项 | 48PHP | - | - | 48PHP | - | - | |
| 通过 AEC-Q100 认证(5) | 0 级 | - | - | 0 级 | - | - | |