ZHCSCD2B April 2014 – August 2014 TMP75B
PRODUCTION DATA.
TMP75B 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与行业标准 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。 此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。 TMP75B 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,并且可在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内额定运行。
TMP75B 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。 可编程温度限值和 ALERT 引脚可使传感器运行为一个独立恒温器,或者一个针对节能或系统关断的过热警报器。
厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。
TMP75B 是多种消费类、计算机、通信、工业和环境应用热管理和保护的理想选择。
| 器件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP75B | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |