ZHCSL13B March   2020  – November 2020 TMP64-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 TMP64-Q1 R-T 表
      2. 8.3.2 线性电阻曲线
      3. 8.3.3 正温度系数 (PTC)
      4. 8.3.4 内置失效防护
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 热敏电阻偏置电路
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 带比较器的热保护
          2. 9.2.1.2.2 热折返
        3. 9.2.1.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = -40°C - 125°C,ISns = 42.553μA(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
R25 25°C 时热敏电阻的电阻 TA=25°C 46.53 47 47.47 kΩ
RTOL 电阻容差 TA=25°C -1 1 %
TA = 0°C - 70°C -1 1
TA = -40°C - 125°C –1.5 1.5
TCR-35 电阻温度系数 T1 = -40°C,T2 = -30°C +6220 ppm/°C
TCR25 T1 = 20°C,T2 = 30°C +6400
TCR85 T1 = 80°C,T2 = 90°C +5910
TCR-35 % 电阻容差的温度系数 T1 = -40°C,T2 = -30°C ±0.4 %
TCR25 % T1 = 20°C,T2 = 30°C ±0.2
TCR85 % T1 = 80°C,T2 = 90°C ±0.3
ΔR 传感器长期温漂(可靠性) RH = 85% 时 96 小时连续运行,TA = 130°C
VBias = 5.5V,DEC 封装
-1 ±0.1 1 %
在 RH = 85% 下 96 小时连续运行,TA = 130°C,VBias = 5.5V,DYA 封装 -1 +/-0.14 1
600 小时连续运行,TA = 150°C
VBias = 5.5V,DEC 封装
-1 0.5 1.8
600 小时连续运行,TA = 150°C
VBias = 5.5V,DYA 封装
-1.5 +/-0.2 1.5
1000 小时连续运行,TA = 150°C
VBias = 5.5V,DYA 封装
-1.8 +/-0.3 1.8
tRES (stirred liquid) 热响应达 63% 从静止空气中 T1 = 25°C 到搅拌液体中 T2 = 125°C 0.6 s
tRES (still air) 热响应达 63% 从静止空气中 T1 = 25°C 到 T2 = 70°C 3.2 s