ZHCSL13B March   2020  – November 2020 TMP64-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 器件比较表
  6. 6 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  8. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 TMP64-Q1 R-T 表
      2. 8.3.2 线性电阻曲线
      3. 8.3.3 正温度系数 (PTC)
      4. 8.3.4 内置失效防护
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 热敏电阻偏置电路
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 带比较器的热保护
          2. 9.2.1.2.2 热折返
        3. 9.2.1.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
热折返

热折返是在有源控制电路中使用 TMP64-Q1 的输出电压的一种应用。例如,热折返可用于减少或折返驱动 LED 串的电流。在高温下,由于环境条件和自发热,LED 温度将会升高。因此,在基于 LED 安全工作区域的特定温度阈值下,必须降低驱动电流以冷却 LED 并防止热失控。当输出位于分压器的较低位置时,TMP64-Q1 电压输出随温度升高而增加,并可提供用于使电流折返的响应。通常,器件会将电流保持在指定水平,直到达到较高的温度(称为拐点)为止,在该温度下电流必须迅速降低才能继续工作。为了更好地控制 TMP64-Q1 的温度/电压灵敏度,使用了轨到轨运算放大器。在图 9-6 所示的示例中,折返开始的温度“拐点”由正输入端的基准电压 (2.5V) 设置,而反馈电阻设置折返曲线的响应。折返拐点可以基于分压器的输出和Equation5 中的相应温度(例如 110°C)进行选择。在带有 RTMP64-Q1 的分压器和运算放大器的输入之间使用了一个缓冲器,以防止 VTEMP 的加载和变化。

GUID-E2BC2D00-E768-41A4-9241-41F38DE847CA-low.gif图 9-6 使用 TMP64-Q1 分压器和轨至轨运算放大器的热折返

只要电压输出低于 VRef,运算放大器就会保持高电平。当温度高于 110°C 时,输出摆幅低至运算放大器的 0V 电源轨。折返发生的速率取决于反馈网络 RFB 和 R1,后者会改变运算放大器 G 的增益,如Equation6 所示。这反过来又控制了电路的电压/温度灵敏度。该电压输出被馈送到 LED 驱动器 IC 中,从而相应地调节输出电流。VOUT 是热折返使用的最终输出电压,可通过Equation7 计算得出。在该示例中,拐点设置为 110°C,输出电压曲线如图 9-7 所示。

Equation5. GUID-03F9A8EF-D47E-49A7-81BC-8A6E46F63196-low.gif
Equation6. GUID-DA8D5861-DE0A-499C-AA9B-A6B2F33AAFB7-low.gif
Equation7. GUID-A80BA748-D826-4CD9-88D9-6FB502747D94-low.gif
GUID-A6B2455E-2364-4381-AA62-872A62612B5D-low.gif图 9-7 热折返电压输出曲线