ZHCSJM2D April 2019 – June 2022 TMP235-Q1 , TMP236-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | |||||||
| IDD | 工作电流 | TA = 25℃,VDD = 2.3V,TMP235-Q1 | 9 | µA | |||
| TA = 25℃,VDD = 3.1V,TMP236-Q1 | 10 | ||||||
| TA = –40℃ 至 +125℃,TMP235-Q1 | 14.5 | ||||||
| TA = –10℃ 至 +125℃,TMP236-Q1 | 15 | ||||||
| TA = 150℃,TMP235-Q1 | 17 | ||||||
| Δ℃/ ΔVDD | 线性调整率 | -0.1 | 0.02 | 0.1 | ℃/V | ||
| 传感器精度 | |||||||
| TACY | 温度精度(1) | TA = 25°C | ±0.5 | ℃ | |||
| TA = 0°C 至 70°C(SC70 封装)(TMP235-Q1) | –1.5 | ±0.5 | +1.2 | ||||
| TA = 0°C 至 70°C(SOT-23 封装)(TMP235-Q1) | –1.5 | ±0.5 | +1.2 | ||||
| TA = –40°C 至 125°C (TMP235-Q1) | -2.5 | ±0.5 | +2.5 | ||||
| TA = –40°C 至 150°C (TMP235-Q1) | -2.5 | ±0.5 | +2.5 | ||||
| TA = –10°C 至 125°C (TMP236-Q1) | -2.5 | ±0.5 | +2.5 | ||||
| TACY | 温度精度(1) | TA = 0°C 至 70°C(SOT-23 封装)(TMP236-Q1) | –1.5 | ±0.5 | +1.5 | ℃ | |
| 传感器输出 | |||||||
| V0℃ | 0°C 时的输出失调电压 | TMP235-Q1 | 500 | mV | |||
| TMP236-Q1 | 400 | ||||||
| TC | 温度系数(传感器增益) | TMP235-Q1 | 10 | mV/℃ | |||
| TMP236-Q1 | 19.5 | ||||||
| VONL | 输出非线性(2) | TA = 0°C 至 70°C,无负载 | ±0.5 | ℃ | |||
| IOUT | 输出电流 | 500 | μA | ||||
| ZOUT | 输出阻抗 | IOUT = 100μA,f = 100Hz | 20 | Ω | |||
| IOUT = 100μA,f = 500Hz | 50 | ||||||
| 输出负载调节 | TA = 0°C 至 70°C,IOUT = 100μA, ΔVOUT / ΔIOUT | 1 | Ω | ||||
| tON | 导通时间 | 在 ±0.5°C 范围内达到精度所需的时间 | 800 | μs | |||
| CLOAD | 典型负载电容 | 1000 | pF | ||||
| tRES | 热响应达 63% | SC70 | 30°C(空气)至 +125°C(液浴) | 1.3 | s | ||