ZHCSJM2D April 2019 – June 2022 TMP235-Q1 , TMP236-Q1
PRODUCTION DATA
测试条件为:TA = 25°C(除非另有说明)

| TMP235-Q1:VDD = 2.3 至 5.5V、IOUT = 0µA、CLOAD = 1000pF |

| TMP23x-Q1:IOUT = 从 0µA 到 100µA,CLOAD = 1000pF |

| TMP23x-Q1:VDD = 2.3V,CLOAD = 1000pF |

| TMP23x-Q1:TA = 25°C |

| TMP23x-Q1:TA = 25°C,VDD = 5V,IOUT = 100µA |

| IOUT = 0µA,CLOAD = 1000pF |

| TMP23x-Q1:IOUT = 0µA,CLOAD = 1000pF |

| TMP23x-Q1:VDD = 2.3 至 5.5V、IOUT = 0µA、CLOAD = 1000pF |

| TMP23x-Q1:1 × 1(英寸)PCB,空气 26°C 至液浴 123°C |