ZHCSM33C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
为了减少导线数,TMP1826 的总线供电模式是主要运行模式。器件的 VDD 引脚必须连接到 GND,器件的 SDQ 引脚必须通过上拉电阻连接到主机 GPIO。
要计算上拉电阻范围,请将 VPUR、VOL(MAX)、VIH(MIN) 和 IPU(MIN) 的值代入方程式 2,其中 VPUR > 2.0V。
然后,可以根据通信速度和总线或电缆寄生电容来调整上拉电阻的实际值。
当激活 VDD 时,TMP1826 通过上拉电阻汲取电流,为其内部电容器充电。当内部电容器充电至上拉电压时,主机可以开始通信。当主机将其 GPIO 置于高阻抗状态时,总线空闲状态为高电平,由上拉电阻维持此状态。
当 SDQ 引脚为低电平时,TMP1826 使用存储的电荷运行,并测量低电平周期以解码主机发送的总线复位、逻辑高电平和逻辑低电平。同样,当主机从 TMP1826 读取数据时,它会将总线的状态从高电平变为低电平,并释放总线。根据器件必须发送逻辑低电平还是逻辑高电平,器件应将总线保持在低电平或立即释放总线。