ZHCSMD9A December   2021  – March 2022 TMP127-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议工作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 SPI 接口时序
    7. 7.7 时序图
    8. 7.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 低功耗
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 连续转换模式
      2. 8.4.2 关断模式
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 温度数据格式
      2. 8.5.2 串行总线接口
        1. 8.5.2.1 关断模式下的通信
        2. 8.5.2.2 连续转换模式下的通信
        3. 8.5.2.3 内部寄存器结构
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 只读配置
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
      2. 9.2.2 读/写配置
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的温度范围内且 VDD = 1.62 V 至 5.5 V(除非另有说明);典型值规格条件:TA = 25°C 且 VDD = 3.3 V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
温度传感器
TERR 温度精度 -55℃ 至 150℃ -0.8 0.8 °C
温度精度 150℃ 至 175℃ -1 1 °C
PSR 直流电源抑制  12.7 m°C/V
TRES 温度分辨率 包括符号位 14
LSB 31.25 m°C
TREPEAT 可重复性(1) VDD = 3.3V
±1 LSB
TLTD 长期稳定性和漂移(3) 175°C 时 1000 小时 0.07 °C
温度循环和迟滞(3) ±0.5 LSB
tCONV_PERIOD 转换周期 200 270 ms
tCONV 有效转换时间 4.5 6 7.5 ms
数字输入/输出
CIN 输入电容 f = 1MHz 20 pF
VIH 输入逻辑高电平 SCLK、SIO、CS 0.7 * VDD VDD V
VIL 输入逻辑低电平 SCLK、SIO、CS 0 0.3 * VDD V
IIN 输入漏电流 SCLK、SIO、CS -0.5 0.5 μA
VOH SIO 输出高电平 IOH = 3mA VDD - 0.4  VDD V
VOL SIO 输出低电平 IOL = -3 mA 0 0.4 V
电源
IDD_ACTIVE 有效转换期间的电源电流 CS = VDD TA=25°C 77 87 μA
TA=-55 °C 至 150 °C 135
TA = 175 °C 160
IDD 平均电流消耗 CS = VDD TA=25°C 2.65 4 μA
TA=-55 °C 至 150 °C 19
TA = 175 °C 38
ISB 待机电流(4) CS = VDD TA=25°C 0.5 0.75 μA
TA=-55 °C 至 150 °C 15
TA=-55 °C 至 175 °C 34
ISD 关断电流 CS = VDD TA=25°C 0.35 0.5 μA
TA=-55 °C 至 150 °C 15
TA=-55 °C 至 175 °C 34
VPOR 上电复位阈值电压 电源上升 1.3 V
欠压检测 电源下降 1.1 V
tRESET 复位时间 器件复位所需的时间 0.5 ms
可重复性是指在相同条件下连续进行温度测量时重现读数的能力。
在 150 °C 结温下进行加速使用寿命测试可确定长期稳定性。
迟滞是指在发生室温 → 热 → 室温 → 冷 → 室温变化时重现温度读数的能力。该测试中使用的温度为 -40°C、25°C 和 150 °C。
转换之间的静态电流