在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VPUP | 施加到数据的直流电压 | -0.3 | 5.5 | V |
| IOL | 低电平输出电流 | | 30 | mA |
| TSTG | 贮存温度 | -40 | 125 | °C |
(1) 超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命