ZHCSYZ1 September   2025 TMCS2100-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 机械数据
    2.     封装选项附录
    3. 7.2 卷带包装信息

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 可编程增益
  • 全差动输出
  • 快速响应
    • 信号带宽:250kHz
    • 响应时间:2.6µs
    • 传播延迟:0.7µs
    • 过流检测响应:500ns
  • 工作电源电压范围:3V 至 5.5V