ZHCSVU7C July 2024 – June 2026 TMCS1133-Q1
PRODUCTION DATA
在许多应用中,电源必须从交流转换为直流后用于电路。为了提高功率传输效率,通常需要某种类型的受控功率因数校正 (PFC) 级。现代 PFC 级正在使用越来越快的电源开关,以减小总体尺寸并提高功率传输效率。通常,交流/直流转换器的 PFC 级直接连接到交流电网。PFC 级检测面临的一个主要挑战是,在电荷传输期间,电流传感器会遇到来自高压 (HV) 电网的大电压尖峰以及来自高速电源开关的高瞬态能量。TMCS1133-Q1 结构中固有的隔离功能可在 HV 电流检测节点和低压控制电路之间提供高级别的隔离,并具有高共模瞬态抗扰度 (CMTI),因此有助于应对这些挑战。图 9-2 显示了 TMCS1133-Q1 在常见交流/直流转换器级中测量相电流的使用方法。