ZHCSVU7B July 2024 – June 2025 TMCS1133-Q1
PRODUCTION DATA
零电流基准电压 VREF 以及器件灵敏度 S 和电源电压 VS 决定了 TMCS1133-Q1 线性输入电流测量范围,如器件比较 表中所列。最大线性输出电压 VOUT,max 限制为比电源电压低 100mV,如方程式 18 所示。最小线性输出电压 VOUT,min 限制为地电平以上 100mV,如方程式 19 所示。
在适当地选择器件之后,通过将输出电压除以灵敏度 S(请参阅方程式 20 和方程式 21),将最小和最大线性输出电压摆幅以最小和最大的线性输入电流范围为基准,可以优化总体最大动态范围。
其中
作为确定线性输入电流测量范围的示例,考虑 TMCS11xxA2A-Q1、TMCS11xxB2A-Q1 和 TMCS11xxC2A-Q1 器件,它们的灵敏度均为 50mV/A,如 器件比较 表中所示。与 5V 电源一起使用时,TMCS11xxA2A-Q1 具有平衡的 ±48A 双向线性电流测量范围,零电流输出基准电压 VREF 大约为 2.5V,如图 8-5 所示。与 3.3V 电源一起使用时,TMCS11xxB2A-Q1 具有平衡的 ±31A 双向线性电流测量范围,零电流输出基准电压约为 1.65V。与 5V 电源一起使用时,TMCS11xxB2A-Q1 的线性电流测量范围可以扩展为 -31A 至 65A,如图 8-5 所示。TMCS11xxC2A-Q1 具有 0.33V 零电流基准电压,可用于测量单向电流。使用 3.3V 电源时,TMCS11xxC2A-Q1 具有从 -5A 到 57A 的单向线性电流测量范围;使用 5V 电源时,该范围扩展为 -5A 至 91.4A。