Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (June 2024)to RevisionA (June 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 在规格 中添加了功率额定值Go
- 将绝缘规格部分的 VIORM 从 1344V 更新为 1697V 峰值Go
- 将绝缘规格部分中的增强型隔离工作电压从 600V 更新为 950V RMSGo
- 将绝缘规格部分中的增强型隔离工作电压从 849V 更新为 1343V DCGo
- 将绝缘规格部分中的基本隔离工作电压从 950V 更新为 1200V RMSGo
- 在规格 中添加了安全相关认证Go
- 在规格 中添加了安全限值Go
- 在典型特性 添加了以输入为基准的噪声密度与频率间的关系图Go
- 在典型特性 中添加了绝缘特性曲线Go
- 向特性说明 中添加了“输入隔离”部分,以进行器件阐释Go