对于室温总误差计算,应忽略温度和漂移规格。例如,假设 TMCS1127B2A 的电源电压 (VS) 为 3.1V,最坏情况共模偏移为 600V,计算特定于工作点的参数。考虑由于 20ADC 电流流经 10mm 外的相邻布线或导体而产生的外部 400µT 磁场导致的测量误差。如器件比较 表所示,器件在指定条件下的满量程电流范围略大于 ±31A。在这种情况下,计算 25A 和 12.5A 时的误差会突出误差对输入电流电平的依赖性。表 9-1 展示了在指定的条件以及室温下的各个误差分量和 RSS 最大总误差计算。相对于其他误差,来自 CMRR、外部环境磁场 BEXT 和非线性的额外误差可以忽略不计,通常可以从总误差计算中排除。
表 9-1 总误差计算:室温示例
| 误差分量 |
符号 |
等式 |
误差, IIN = 25A |
误差, IIN = 12.5A |
| 输入失调电压误差 |
eIos |
|
±0.2% |
±0.4% |
| PSRR 误差 |
ePSRR |
|
±0.06% |
±0.13% |
| CMRR 误差 |
eCMRR |
|
±0.01% |
±0.02% |
| 外部磁场误差 |
eBext |
|
±0.02% |
±0.03% |
| 灵敏度误差 |
eS |
在 中指定电气特性 |
±1.25% |
±1.25% |
| 非线性误差 |
eNL |
在 中指定电气特性 |
±0.2% |
±0.2% |
| RSS 总误差 |
eRSS |
|
1.30% |
1.38% |