ZHCSLM1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
TMCS1107 的隔离式输入电流安全工作区 (SOA) 受到输入导体中功耗导致的自发热的限制。根据使用案例,SOA 受到诸多条件的限制,包括超过最大结温、引线框中的焦耳加热或在极高电流下的引线框熔断。这些机制取决于脉冲持续时间、振幅和器件热状态。
当前的 SOA 在很大程度上取决于系统级板的热环境和设计。多个热变量控制着热量从器件到周围环境的传递,包括气流、环境温度以及 PCB 结构和设计。所有额定值均适用于 TMCS1107EVM、 上的单个 TMCS1107 器件,在指定的环境温度条件下没有气流。器件使用配置文件必须满足系统运行时的热环境连续传导和短期瞬态 SOA 能力。