ZHCSLM1A January 2021 – July 2021 TMCS1107
PRODUCTION DATA
由于 TMCS1107 结构,输入导体和霍尔传感器裸片之间的分离提供了高压封装引脚 1-4 和低压封装引脚 5-8 之间的固有电隔离。绝缘能力是根据认证机构的定义使用绝缘规格表中定义的业界通用测试方法定义的。器件寿命工作电压评估遵循基本绝缘的 VDE 0884-11 标准,要求时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 数据预测故障率低于 1000ppm,并且绝缘寿命至少为 20 年。根据 TDDB 数据,隔离栅承受高压应力的固有能力表明 TMCS1107 在 297VRMS 下的寿命大于 100 年。工作环境和污染程度等其他因素会进一步限制终端系统中元件的工作电压。