ZHDS098A February 2026 – June 2026 TMAG6184
PRODUCTION DATA
TMAG6184 已经过出厂校准,可实现出色的角度精度。可以校准传感器产生的一些影响角度精度的电气误差,以实现最佳性能。图 8-1 显示了不同传感器误差参数(例如偏移、振幅不匹配、正交性误差)对角度精度的影响。
根据AMR 输出参数 中定义的参数,利用 方程式 16 计算由 AMR 传感器得出的角度。
其中
正交性误差和磁滞误差对角度精度的影响对于 TMAG6184 微乎其微,可以忽略不计。
为了校准偏移误差和振幅不匹配误差,可在整个范围内旋转磁场,并连续对正弦输出和余弦输出进行采样,以获得输出的最小值和最大值。
用户可以计算整个角度范围内相应输出的最小值和最大值的平均值,以确定正弦和余弦输出的偏移误差。利用方程式 17 和方程式 18 计算正弦和余弦的偏移校正参数。
用户可以计算整个角度范围内相应输出的最小值和最大值之差,以确定正弦和余弦输出的振幅。利用方程式 19 计算正弦和余弦的振幅校正参数。