ZHCSWV6C August 2024 – March 2025 TMAG5233
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 |
VCC TA = –40°C 至 85°C |
-0.3 | 6 | V |
| VCC TA = 85°C 至 125°C |
-0.3 | 4 | ||
| 输出引脚电压 | OUT | GND – 0.3 | VCC + 0.3 | V |
| 输出引脚电流 | OUT | -5.5 | 5.5 | mA |
| 磁通密度,BMAX | 无限 | T | ||
| 结温,TJ | -65 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |