ZHCSOO8D August 2021 – September 2022 TMAG5231
PRODUCTION DATA
TMAG5231 是第二代低功耗霍尔效应开关传感器,专为降低紧凑型电池供电消费类和工业应用的总系统成本而设计。
当施加的磁通量密度超过工作点 (BOP) 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点 (BRP),随后器件输出高电压。全极磁响应可以使输出对南北磁场都很敏感。
TMAG5231 能够以超低电流消耗运行。为了实现 2 μA 的电流消耗,该器件在内部以 20Hz 的频率进行上电下电。
TMAG5231 采用业界通用的封装和引脚排列 SOT-23 以及 X2SON。
该器件可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围以及 –40°C 至 125°C 的扩展级工作温度范围内正常运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMAG5231 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
| X2SON (4) | 1.10mm × 1.40mm |
方框图