ZHCSOO8D August 2021 – September 2022 TMAG5231
PRODUCTION DATA
表 9-1 列出了此示例的设计参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| VCC | 3.3V |
| 转换区域 | 5° 至 15° |
| 最大磁体尺寸 | 1/4" (6.35mm) |
| 最大磁体宽度或长度 | 1" (25.4mm) |
| 固定装置宽度 | 12" (304.8mm) |
| 固定装置长度 | 9" (228.6mm) |
| 传感器与铰链原点之间的距离 | 0.23622" (6mm) |
| 磁体中心相对铰链原点的偏移 | ≥(6mm – 磁体高度/2) |