ZHCSQY7B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
为了准确测量角度,必须通过在 MAG_GAIN_CONFIG 寄存器中选择适当的增益调整值来对两个轴的振幅进行标准化。增益调整值是介于 0 和 1 之间的十进制小数。要计算此小数值,必须遵循以下步骤:
示例 1:如果 AX = AY = 60,000,GAIN_VALUE 寄存器位会设置为默认 0000 0000b。
示例 2:如果 AX= 60,000 且 AY = 45,000,则 GX = 45,000/60,000 =0.75。将 MAG_GAIN_CH 设置为 0b 并将 GAIN_VALUE 设置为 1100 0000b。
示例 3:如果 AX= 45,000 且 AY = 60,000,则 GX = (60,000/45,000) =1.33。由于 GX > 1,增益调整需要在 GY = 1/GX 的情况下应用于 Y 轴。将 MAG_GAIN_CH 设置为 1b 并将 GAIN_VALUE 设置为 1100 0000b。