ZHCSP76 November 2021 TMAG5124-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5124-Q1 器件是高精度霍尔效应传感器,可提供双线制接口,可用于汽车设计。
TMAG5124-Q1 集成了可在两个级别之间切换的电流源,具体取决于施加给器件的磁场值。较高值为固定值,较低值可从两个范围之间选择。此类接口支持传感器与控制器之间的稳定通信,可进行远距离传输,有助于检测断开连接的情况,可将接线数量限于两条。
该器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。虽然封装上有 3 个引脚,但该器件只需要 VCC 和 GND 引脚即可运行。可从这两个引脚分别测量电流,实现高侧或低侧配置。
不同的产品型号可选择不同的磁性灵敏度水平,以满足应用的具体要求。
TMAG5124-Q1 的宽工作电压范围和反极性保护适用于各种汽车应用。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMAG5124-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
典型电路原理图