ZHCSRM8B February 2023 – February 2024 TLVM23615 , TLVM23625
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN(启动后输入电压范围) | 3 | 36 | V | ||
| 输出电压 | 输出调节范围(1) | 1 | 6 | V | ||
| 输出电流 | TLVM23625 IOUT(2) | 0 | 2.5 | A | ||
| 输出电流 | TLVM23615 IOUT(2) | 0 | 1.5 | A | ||
| 频率 | fSW 由 RT 设置 | 200 | 2200 | kHz | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | °C | ||